ROTA-G 315-102 C11-GBK
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 815033
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 102 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 11
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 8.5 mm
- Tandsteek: 5.5 mm
- Max. opspankracht: 200 kN
- Max. koppel: 210 Nm
- Max. draaisnelheid: 3200 1/min
- Gewicht: 64.5 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 200.0 |
| Max. koppel [Nm] | 210.0 |
| Slag/klauw [mm] | 8.5 |
| Tandsteek [mm] | 5.5 |
| Gewicht [kg] | 64.5 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册