ROTA-S plus 2.0 200-52 A6-SFG
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 819091
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 52 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 7 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大夹持力*: 100 kN
- 最大扭矩: 120 Nm
- 最大旋转速度: 4800 1/min
- 重量: 19.5 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4800.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 100.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 120.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.0 |
| 齿距 [mm] | 4.8 |
| 高度 H,带法兰 [mm] | 103.3 |
| 重量 [kg] | 19.5 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação