arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 200-52 C8-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 C8-VP1

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819242

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 52 mm
  • 主轴架: ISO 702-3 Nr. 8
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 7 mm
  • 齿距: 4.8 mm
  • 最大夹持力*: 100 kN
  • 最大扭矩: 120 Nm
  • 最大旋转速度: 4800 1/min
  • 重量: 22 kg
Tipo di mandrino ISO 702-3
Dimensioni del mandrino Nr. 8
Dentatura Dentatura inclinata
Numero di giri max. [1/min] 4800.0
Forza di serraggio max. [kN] 100.0
Coppia max. [Nm] 120.0
Corsa/griffa [mm] 7.0
Passo tra i denti [mm] 4.8
Altezza H con flangia [mm] 108.3
Peso [kg] 22.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso