ROTA-S plus 2.0 250-62 Z235-SFG
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
ID 819003
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 62 mm
- Spindelhouder: Z235
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 7.7 mm
- Tandsteek: 6 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. koppel: 210 Nm
- Max. draaisnelheid: 4200 1/min
- Gewicht: 28.8 kg
Technical details
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z235 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大トルク [Nm] | 210.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.7 |
| 歯ピッチ [mm] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 28.8 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書