arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 630-252 A11-SFG

ROTA-S plus 630-252 A11-SFG

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 814265

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 252 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 15 mm
  • 톱니 피치: 8.5 mm
  • 최대 클램핑 포스: 270 kN
  • 최대 토크: 350 Nm
  • 최대 회전 속도: 1000 1/min
  • 중량: 256 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 11
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 1000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 270.0
최대 토크 [Nm] 350.0
스트로크/죠 [mm] 15.0
톱니 피치 [mm] 8.5
중량 [kg] 256.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척