WZS GZB-S Ø20 Ø10 BJ
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
ID 207592
WZS GZB-S Ø20 Ø10 BJ, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit Bajonett-Verriegelung
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Länge: 59 mm
技术细节
| Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
|---|---|
| Baureihe | WZS GZB-S Bajonett |
| Werkzeughalterschnittstelle | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich