SG5A-B 125-44.5-33
5 轴卡爪
ID 1374778
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 5-Achs Backe beweglich
- Passend zu: KSC3-K 125
- Abmessungen: 125 x 44.5 x 33 mm
- Gewicht: 0.9 kg
技术细节
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 44.5 |
| Altezza [mm] | 33.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.9 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce, senza ganasce superiori