arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGA-3 180-95-22

SGA-3 180-95-22

Adapter plate

ID 1643382

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 어댑터 플레이트, 고정식
  • 인터페이스 1: W-38
기술 데이터:
  • 치수: 180 x 95 x 22 mm
  • 중량: 2.9 kg
폭 [mm] 180.0
깊이 [mm] 95.0
높이 [mm] 22.0
번들 부품
중량 [kg] 2.9

제공 범위
시스템 죠, 장착 나사(6겹 역방향 죠 제외)