arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ASL 1-G1/8 類似のイラスト

ASL 1-G1/8

標準パレットシステム用アクセサリー

ID 1327465

標準パレットシステム用アクセサリー

特長:
  • 接続ストリップで迅速に換気を実行
  • 接続: 1x G1/8
  • 適合タイプ: NSL3 200, 300-200, 400, 600, 800
テクニカルデータ:
  • 寸法: 56 x 34 x 62,6 mm
  • 作動圧: 6 bar
  • 重量: 0.2 kg
接続 1x G1/8
作動圧 [bar] 6.0
重量 [kg] 0.2

納品内容
接続ブロック、カップリング機構