arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBW 160-50-20

GBW 160-50-20

ソフトジョー

Ident.-Nr. 1373289

トップジョー、標準

特長:
  • ジョー、ソフト
  • インターフェース1: W-160
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 50 x 20 mm
  • 重量: 1.12 kg
幅 [mm] 160.0
奥行 [mm] 20.0
高さ [mm] 50.0
供給単位 個数
重量 [kg] 1.12

納品内容
トップジョー、固定ネジ