arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR-H 100/3 图片仅供参考

KTR-H 100/3

有孔顶爪坯件

ID 1516437

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 三爪夹具,尺寸 100
技术参数:
  • 尺寸: 46 x 40 x 50 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 0.5 kg
宽度 [mm] 40.0
高度 [mm] 50.0
材料 16MnCr5
适用于 100
重量 [kg] 0.5

标配范围
顶爪坯件