arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGBB-F 100-76-34

SGBB-F 100-76-34

Monoblokklemmen

ID 430083

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Monoblokklem, vast
  • Interface 1: W-100-1
  • Geschikt voor: KSG 100
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 76 x 34 mm
  • Gewicht: 1.8 kg
Breite [mm] 100.0
Tiefe [mm] 76.0
Höhe [mm] 34.0
Gewicht [kg] 1.8

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce, senza ganasce superiori