arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPB 40-16h6 類似のイラスト

SPB 40-16h6

クランプピン

ID 1398326

在庫あり
クランプピン 標準

特長:
  • 芯出し直径を抑えたクランピングピン
  • 位置決めピン
テクニカルデータ:
  • 芯出し直径: 12h6
  • 保持力 M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • 重量: 0.3 kg
保持力 M12 [kN] 50.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
バリエーション 位置決めピン
重量 [kg] 0.3

納品内容
クランプピン、固定ネジなし