JBM 86
ジョーブランク
N.º de identificação 114406
JBM 86, ジョーブランク
特長:
特長:
- セレーション: 1.5 mm x 60°
- 溝幅: 14 mm
- デリバリーユニット: 1 点
- さまざまな寸法のジョーブランクや、旋盤用チャックに適したチャックジョーもご用意しています!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
- チャックジョークイックファインダーで適切なオプションが見つからなかった場合は、ジョーブランクをニーズに合わせて設計してください。「チェックジョーを個別に構成」をクリックし、お客様の要件に従って寸法を調整したうえで、穴の間隔を定義したり、ブランクをテーパー加工したり、さらに調整を加えてたりしてください。
Detalhes técnicos
| 製品グループ | ジョーブランク |
|---|---|
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| スロット幅 N [mm] | 14.0 |
| 幅 B [mm] | 60.0 |
| 高さ H [mm] | 60.0 |
| 長さ L [mm] | 70.0 |
| 最小距離 a(ジョー先端から最初の穴まで) [mm] | 13.0 |
| 最小距離 b(最初の穴から二番目の穴まで) [mm] | 25.0 |
| ネジ | M12 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5 は焼き入れ用に好適 |
| m/個 [kg] | 2.0 |
穴の間隔 a および b は、穴あけ加工されたバージョンに必要です。ご注文時にご指定いただくか、「チャックジョーを個別に構成する」 から直接お選びいただけます。