arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRK-AL 114

SRK-AL 114

成角度软顶爪,铝制

ID 136141

SRK-AL 114, 成角度软顶爪,铝制

产品特性:
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 8 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
产品组 成角度软顶爪,铝制
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 8.0
标签宽度 S1 [mm] 8.0
宽度 B [mm] 22.0
高度 H [mm] 47.0
高度 H1 [mm] 44.6
高度 H2 [mm] 42.5
长度 L [mm] 55.3
孔距 a [mm] 29.8
孔距 b [mm] 17.0
螺钉 M8
材料
m/套 [kg] 0.3