arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SWB-AL 200 Podobné zobrazení

SWB-AL 200

Rovné měkké nástavbové čelisti z hliníku

ID 168101

SWB-AL 200, Rovné měkké nástavbové čelisti z hliníku

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 17 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
  • Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Produktová skupina Rovné měkké nástavbové čelisti z hliníku
Ozubení 1/16" x 90°
Šířka drážky N [mm] 17.0
Šířka B [mm] 40.0
Výška H [mm] 60.0
Délka L [mm] 90.0
Rozestup otvorů a [mm] 43.0
Rozestup otvorů b [mm] 22.0
Šrouby M12
Materiál Hliník
m/sada [kg] 1.5