FPS
Flexible position sensor
The FPS system is used to determine up to five jaw positions of a SCHUNK gripper. For this purpose, the magnetic sensor of the FPS system detects a magnet installed in the gripper.
The FPS system can be teached in five areas of the gripper and digitally displays the area in which the current jaw position is located.
The FPS system can be teached in five areas of the gripper and digitally displays the area in which the current jaw position is located.
描述
优势 - 您将获益
- 易于编程
仅通过两个按钮,或带自由控制电缆的机控装置 - 简单启动
客户可采用示教程序调整所有位置 - 监控同一系统中的五个位置。
单个传感器产生更高的效率 - 数字输出
便于集成 - 对污染不敏感
非铁磁材料 - 功能和开关条件显示
通过评估电子元件 LED - 许多其他特性
通过 RS232 协议通信和远程维护 位置编程和开关点读取 - 监测温度和输入电压 通过 PC 实现可视化 数据记录 - 机械手行程的系统校准
选件和特殊信息
- 干扰源
通过临近的其他磁场影响传感器。电机、电焊机、永磁铁或例如内六角扳手、金属碎屑等磁化材料(也叫做软磁体)可产生干扰磁场。 - FPS系统的分辨率
分辨率是可靠区分两个信号所需要的最小行程差。与大多数雄克机械手进行组合,FPS系统可实现卡爪行程1-3%的分辨率。一些机械手由于设计原因,仅达到10%的分辨率。如需更多信息,请联系我们。 - 软件
“FPS 控制器” 软件仅与 Windows 7 或更早版本的 Windows 版本兼容。