MTR
旋削加工用 MAGNOS
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
3 方向からの、リングおよび円盤状のワークの、ほぼ変形のない加工のための、すべての旋削アプリケーションに適している旋盤用マグネットチャック。
描述
利点と特長
- 1 回のセットアップで 3 面ワーク加工
1 回のセットアップで高精度を達成。加工スピンドルの最高のアクセス性を実現 - 永久磁石式把持力をワーク全体にわたり均等に分配
少ない変形や低振動でワークをクランプ - 低振動クランプ
表面の改善、精度の大幅な向上 - 変形のないクランプ
把持力によるワークの変形や内部応力の発生がありません - 制御ユニットは機械の制御システムと互換
自動化アプリケーションにも使用可能 - モノブロック設計
剛性に優れたコンパクトで堅牢な構造 - 数秒でクランプ完了
最短の段取り時間が結果として生産性をアップ - MAG/DEMAGプロセスへ一時的なエネルギーを供給する最先端の永久電子技術
エネルギー効率が良く、信頼性の高いワークのクランプ
オプション、その他
- MAGNOS MTR-IC
MAGNOS MTR-IC マグネットチャックには、MAG / DEMAG プロセス用の側方分離可能なクイックコネクターが付いています。延長ポールに対応するために、ポールには T スロットおよび穴が加工されています。延長ポールを使用することで、ほぼ変形のないクランピングが可能です。