arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SWB-AL 250 Illustrazione simile

SWB-AL 250

Morsetti teneri dentati diritti in alluminio

N.º de identificação 168102

SWB-AL 250, Morsetti teneri dentati diritti in alluminio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Grupo de produtos Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de alumínio
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 21.0
Largura B [mm] 50.0
Altura H [mm] 80.0
Comprimento L [mm] 120.0
Espaçamento do furo a [mm] 62.0
Espaçamento do furo b [mm] 28.0
Parafusos M16
Material Alumínio
m/conjunto [kg] 3.29