THL plus
Steady rests with rear cylinder
Hydraulically actuated, self-centering steady rest with high clamping forces and excellent and consistently high centering and repeat accuracies.
描述
Ventajas y beneficios
- Luneta de precisión, para las más altas exigencias de calidad
Permite obtener excelentes resultados de maquinado - Sistema cinemático de palanca, de elevada precisión
Alta precisión de centraje y repetibilidad - Sellado contra virutas y conexión para purga de aire, como estándar
Garantiza una mayor fiabilidad del proceso e intervalos de mantenimiento prolongados - Limpieza de rodillos estándar
Para evitar la suciedad y acumulaciones de viruta - Sistema de lubricación optimizado, a través de la lubricación centralizada
Suministro simple y larga vida útil - Conexiones hidráulicas en el lado posterior y lateral del cilindro
Fácil montaje a casi todas las máquinas - Válvula de seguridad integrada y control de posición final
Seguridad operativa máxima - Supervisión de la posición del émbolo disponible de forma opcional
Tiempos de ciclo más cortos y protección contra colisiones. - Compatibilidad de montaje con todas las lunetas convencionales del mercado
Sencillo intercambio de lunetas, sin necesidad de componentes especiales adicionales - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Duradero, robusto y de alta precisión
Con un sistema cinemático de palanca optimizado, lubricación central, limpieza de rodillos integrada y protección antivirutas mejorada, las lunetas ZENTRICO THL plus de SCHUNK alcanzan las fuerzas de sujeción máximas por rodillo, así como una precisión de centrado y repetibilidad siempre excelentes. - También hay disponible una versión neumática
Ya está también disponible una versión neumática de las lunetas ZENTRICO THL plus, así como la variante hidráulica. Estas son ideales para el uso en la tecnología de manipulación, en lugares de trabajo estacionarios, sobre tornos convencionales, entre otros.