GWU-S grip 125-33
工件支撑套装
ID 1394227
工件支撑套装
产品特性:
产品特性:
- 工件支撑件成套 – 宽度 125 mm
- 由五对工件底层结构组成
- 高度 = 8、12、20、25、 和 27 mm。
- 磁性安装
- 适用的系统夹爪 H = 33 mm,夹持等级 3 mm
- 高程精度: 0.01 mm
- 深度: 2.5 mm
- 宽度: 125 mm
- 重量: 0.6 kg
技术细节
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
La fornitura comprende
Set di supporti pezzo