arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AMC CON HSK-A 63 M8x25 L1=51 Illustration similaire

AMC CON HSK-A 63 M8x25 L1=51

Adaptateurs de tige filetée, coniques

ID 23005017

AMC CON HSK-A 63 M8x25 L1=51, Porte-outils
  • Adaptateurs de tige filetée, coniques
  • Gammes: Adaptateurs de tige filetée, coniques
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Filetage au diamètre de serrage: M8
  • Longueur de projection: 51 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
テクノロジー 円錐形スレッドシャンクのアダプター
シリーズ 円錐形スレッドシャンクのアダプター
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
締め付けボルト G M8
D2 [mm] 13.8
D3 [mm] 15.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 25.0
重量 [kg] 0.685
冷却剤対応 あり

バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用

振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。