MGT-IC Ø1250
旋削加工用 MAGNOS
ID 1311858
標準マグネットクランピング技術
特長:
特長:
- 電磁チャック 電動永久型
- テクノロジー: ラジアルポール
- マグネット・タイプ: ダブルアルニコ
- 残留磁気の少ないサイクル
- 寸法: Ø1250 x 142 mm
- 極数: 24(Tスロット 10H8)
- 最大保持力: 160 N/cm²
- 最大回転速度: 300 1/min
- 最小クランプ軸: 400 mm
- 最大クランプ軸: 1250 mm
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 1120 kg
- カバープレートによる迅速な接続
- チャンネル数: 6
- 接続: 13-PIN
- 電気接続: 400 V / 460 V
- 保護等級: 67
技术细节
| ØAD [mm] | 1250.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 400.0 |
| H [mm] | 142.0 |
| Força de fixação máx. [N/cm²] | 160.0 |
| Número de polos | 24.0 |
| Conexão | 13-PIN |
| Número de canais | 6.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 460 V |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 300.0 |
| Peso [kg] | 1120.0 |
Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo