Tirettes de bridage
Tirettes de bridage
tirettes avec cône court pour une connexion enveloppante des pièces ou montages avec les modules de serrage.
説明
Avantages - Vos bénéfices
- Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Une taille de tirette de bridage constante pour tous les modules NSE3 et 100 % compatible avec les modules VERO-S NSE plus
Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte
Options et informations particulières
- VERO-S SPA, SPB, SPC 40
Tirettes de bridage pour fixation et positionnement avec précision au µ avec une répétabilité < 0,005 mm. - VERO-S SPA-X, SPA-XY 40
Tirettes de serrage pour compenser les imprécisions de pièce à usiner jusqu'à ±1 mm. - VERO-S SPA-S, SPB-S, SPC-S 40
Tirettes de serrage avec une profondeur de fixation maximum de 3,5 mm. - VERO-S SPG 40
Tirette de centrage avec cône flexible breveté pour fixation et positionnement avec précision au µ avec répétabilité < 0,002 mm. - VERO-S SP-VL
Des extensions de tirettes de serrage qui sont directement raccordées à la pièce à usiner pas vis et qui assurent ainsi une accessibilité optimale de la broche machine.