GFA 100-35-10
ばね葉引き込みジョー
ID 1373301
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ばね葉引き込みジョー
- インターフェース1: W-100-1
- 寸法: 100 x 35 x 10 mm
- 重量: 0.13 kg
Technické údaje
| 幅 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 10.0 |
| 高さ [mm] | 35.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.13 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ