arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSL 250 유사 그림

KSL 250

콘솔 플레이트

ID 814272

Low stock
표준 수동 선반 척용 액세서리

제품 특징:
  • 콘솔 플레이트
  • 적합한 대상: ROTA-S plus 2.0 250-62
  • 척 사이드: Z235
  • 축 고정: 20 H7
기술 데이터:
  • 길이: 320 mm
  • 지름: 250 mm
  • 중량: 10.14 kg
Länge [mm] 320.0
Passende Futtergröße [mm] 250.0
Gewicht [kg] 10.14
Ohne Befestigungsschrauben und ohne feste Nutensteine

Lieferumfang
Konsolplatte