arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ST-G3/4-AG-25-MS-V

ST-G3/4-AG-25-MS-V

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

ID 1487800

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

Productkenmerken
  • Mondstuk slang
  • Geschikt voor vacuümaansluitset VAS VC-SMPL G1/2-IG
Technische gegevens
  • Binnendiameter: 25 mm
  • Materiaal: Messing
  • Oppervlak: vernikkeld
Délka [mm] 8.5
Materiál Mosaz
Vnitřní průměr [mm] 25.0

Rozsah dodávky
Hadicová tryska