arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BSWS-B 100 图片仅供参考

BSWS-B 100

卡爪快换系统

ID 303027

卡爪快换系统底座 BSWS-PGZN-plus, 尺寸: 100, 棘爪接口: BSWS-A 100

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
重量 [kg] 0.1
每个 ID 号的编号 1
最低环境温度 [°C] 5
最高环境温度 [°C] 130
最大允许载荷扭矩 [Nm] 105
最大允许力 Fx [N] 1960
BSWS-B 高度均匀度为 +/- 0.05 mm,连接 BSWS-A 的顶爪更换精度为 +/-0.02 mm。

产品系列的常规说明

荷载极限
不得超过根据机械手指长度和力计算得出的最大允许负载力矩,以及根据加速度/转矩计算得出的负载。这同样适用于最大允许力 Fx。除了该因素,还需注意所使用机械手的最大允许手指长度和允许的载荷值。

锁紧
锁定面必须保持没有润滑脂和油。

转接销材料

启动
使用内六角扳手手动操作

保修期
24 个月

标配范围
可单独购买任意数量的基板和法兰