AGE-S-XYZ-160-P
ID 324564
可替代的升级版产品:
- XY 补偿: ± 10 mm
- Z 向补偿: 14 mm
- 工件重量: 60 kg
- 位置存储活塞力: 2900 N
- 力 Fz max.: 800 N
- 力 Fd 最大: 2000 N
技术细节
| Chemin de compensation XY [mm] | ± 10 |
|---|---|
| Compliance en Z [mm] | 14.0 |
| Poids de manipulation recommandé, vertical [kg] | 60.0 |
| Poids de manipulation recommandé, horizontal [kg] | 40.0 |
| Force de verrouillage [N] | 1800.0 |
| Mémoire de position force du piston [N] | 2900.0 |
| Force radiale max., enregistrement de la position [N] | 309.0 |
| Force du piston Z [N] | 1900.0 |
| Force du ressort min. [N] | 640.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.5 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.1 |
| Raccordement côté robot | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Fixation côté outil | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Poids [kg] | 14.5 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Longueur X [mm] | 215.0 |
| Largeur Y [mm] | 200.0 |
| Hauteur Z [mm] | 137.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 200.0 |
| Moment My max. [Nm] | 200.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 100.0 |
| Force Fz max. [N] | 800.0 |
| Force max. Fd [N] | 2000.0 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Il s'agit ici de la somme max. de toutes les forces et moments (couples et forces d'accélération, forces des processus etc.) pouvant agir sur la compliance afin de garantir un fonctionnement sans problème.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Glissière
guidages linéaires robustes
Détection
Verrouillage et déverrouillage en XY par des détecteurs magnétiques et posiiton en Z par un détecteur de proximité inductif
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.
Etendue de la livraison
Unité de compensation dans la variante commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.
Garantie
24 mois