arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
OPS-200 图片仅供参考

OPS-200

ID 321140

防碰撞和过载保护传感器 OPS, 尺寸: 200, 重置: manuell

  • 旋转位移: ± 360 °
  • 力 Fd 最大: 7000 N
轴向位移 [mm] 9.5
角度偏转 [°] ± 4
旋转位移 [°] ± 360
最小触发力矩, 角度 Mx, My [Nm] 90.0
最大力 Fd  [N] 7000.0
最小电源电压 [V] 10.0
最大电源电压 [V] 30.0
重复精度 [mm] ± 0.05
响应灵敏度 [mm] 0.3
重复精度,旋转 [min] 5.0
最小工作压力 [bar] 1.0
最大工作压力 [bar] 6.0
重量 [kg] 7.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
直径 D [mm] 200.0
高度 Z [mm] 90.0
力矩 Mx max. [Nm] 430.0
力矩 My max. [Nm] 430.0
力矩 Mz max. [Nm] 450.0

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

标配范围
所订购的防碰撞和过载保护传感器、电气连接元件和安全信息。关于特定产品的说明,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月