arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LDN

LDN

汎用リニア軸
X プロファイル、リニアモーターおよびローラーガイドを備えた汎用リニア軸

利点と特長

  • 摩耗性部品がほぼ皆無
    長寿命・高信頼システムを実現
  • 駆動装置間の機械的な遊びなし
    適応性の高い応答動作および高精度の位置決め
  • 低振動・高把持力
    最小限の位置決め時間とプロセス安定性を実現
  • モーターおよび計測システムを軸に内蔵
    干渉領域および空間要件を最小化
  • 絶対ストローク計測システムで取付け可能
    試運転および操作時のプログラミング負荷と時間の削減
  • 動的性能が高く、短いサイクルタイム
    したがって、高い生産性を実現
  • 長いスライダー等、多種多様なタイプが可能
    お客様の用途にぴったりの特注最適化
  • オプションのロッドロックとしての空圧式保持ブレーキ
    システムのダウンタイム中にプロセス安定性を確保
  • オプションで SIL2 / PLd 認定安全装置
    高水準の機械安全分野アプリケーション向けの HIPERFACE® および DRIVE-CliQ インターフェース

オプション、その他

  • モジュラートランスデューサーシステム
    3 種類の経路測定システムのリニア軸 (図と同様の) をご用意しています。増分ストローク測定システムは 1Vss インターフェースを備えています。絶対経路測定システムは、オプションで HIPERFACE®または DRIVE-CLiQ のインターフェイス付きオプションをご用意しています。
  • 空圧式保持ブレーキ
    オプションで、リニア軸に保持ブレーキを付けて納品可能。この保持ブレーキは空圧式です。換気のない状態で機能します。保持ブレーキは、無電流条件でリニア軸の位置を保持するために使用します。
  • サポートされている軸タイプ
    軸プロファイルに補助サポートを追加することができます。大きな荷重を使用するときにたわみが最小に維持されます。取付け用オプションもご用意。
  • その他のモータースライダー
    リニア軸に複数のアクティブ型モータースライダーを装備することができます。これにより、特別設計およびカスタマイズ軸ソリューションが可能になります。
  • 認証取得エンコーダシステム
    HIPERFACE®(オプション)およ びDRIVE-CLiQ インターフェースのエンコーダシステムは、SIL2 / PLd 認定を取得。これは、機械の安全分野で要件の厳しいアプリケーション実装に対応できることを意味します。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
  • 新規:食品用潤滑剤(H1G)を使用したバージョン
    ご要望に応じて、医療技術、ラボオートメーション、製薬・食品業界への参入を容易にするソリューションとして利用可能EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていない。