arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LM 25-H059 類似のイラスト

LM 25-H059

ID 314052

汎用リニア軸 LM, サイズ: 25, 空圧式, ピストンロッドシリンダー, 予圧のかかったバックラッシュのないクロスローラーガイド

  • 最大ストローク: 59 mm
ストローク [mm] 59.0
伸長力 [N] 67.0
引き込み力 [N] 50.0
繰り返し精度 [mm] 0.01
ピストン径 [mm] 12.0
バー径 [mm] 6.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
ダブルストロークあたりのシリンダー容積/10 mm [cm³] 1.13
全長 [mm] 203.0
IP 保護等級 40
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 6
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 1999
重量 [kg] 0.6
駆動方式 ピストンロッドシリンダー
長さ X [mm] 203.0
幅 Y [mm] 35.0
高さ Z [mm] 32.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 6.1
トルク My 最大 [Nm] 6.7
モーメント Mz最大 [Nm] 3.35
クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] 23.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 305.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

移動時間
スライダーまたはベース本体の純粋な移動時間です。バルブ開閉回数、ホース充填回数または PLC 反応回数はこの部分ではなく、サイクルタイムを計算する時に考慮します。

ストローク
これがユニットの最大呼びストロークです。これは、ショックアブソーバーによって両側で短縮可能です。

レイアウトまたはコントロール計算
ユニットの構成または制御計算については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。 選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷が発生します。

周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ガイド
予圧のかかったバックラッシュのないクロスローラーガイド

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

納品内容
近接スイッチ用ダンパーおよびドライバー

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって