RST-D 134-6
ID 315521
環状交換テーブル RST-D, サイズ: 134, 空圧式, フィードスルーなし, ピッチ: 6, 回転角度: 60 °, 回転方向: 両側で, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
- トルク: 29.3 Nm
技術的詳細
| 回転角度 [°] | 60.0 |
|---|---|
| ピッチ | 6.0 |
| 回転方向 | 両側で |
| トルク [Nm] | 29.3 |
| 重量 [kg] | 8.3 |
| IP 保護等級 | 50 |
| ロック時間 [s] | 0.1 |
| アンロック時間 [s] | 0.1 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 135.0 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.04 |
| 振れサイクルリング [mm] | 0.02 |
| 軸方向の振れサイクルリング [mm] | 0.02 |
| パラレルサイクルリング [mm] | 0.03 |
| 油圧ショックアブソーバーの数 | 2.0 |
| 長さ X [mm] | 204.0 |
| 幅 Y [mm] | 150.0 |
| 高さ Z [mm] | 100.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 525.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 100.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 9550.0 |
| 最大径方向力 Fr (最大) [N] | 8250.0 |
尺寸和最大载荷
旋回時間
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。必须进行节流,以确保出现旋转动作时不会发生撞击或弹跳现象。否则将缩短使用寿命。
旋回時間
- X 軸:
- 旋回時間
- Y 軸:
- 質量慣性モーメント
- X軸上部:
- サイクル数 / 時
これらの図は、垂直旋回軸を使用した用途、または水平旋回軸および 6 bar の作動空圧を使用した絶対中心荷重の場合に有効です。寿命を縮める恐れがあるため、減速する際は旋回時間に注意してください。水平のスイベル軸操作は集中ローディングの場合のみ可能です。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
传动环
传动环的位置始终位于基本位置。环从此位置顺时针或逆时针转动。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
参考传感器
为监控基本位置,可连接电感式传感器,每 360°启动。可用于参考运行或检查控制装置是否正确计数。
回转时间取决于有效荷载
所示图适用于标称旋转角度,与垂直回转轴配合使用;或者水平回转轴的中心有效荷载,且工作压力为 6 bar。 该图说明预期的回转时间,每小时的旋转周期取决于转动惯量。 需要使用节流阀调整回转时间,否则的话,将缩短适用寿命。我们很乐意帮您设计其他应用。
循环总时间
循环总时间包含了每次循环的旋转时间以及所需的其它时间间隔。请见操作手册中有关循环总时间精确计算方面的信息。
外壳材料
铝合金,阳极氧化
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
减少侧隙的传动用齿条和小齿轮原理
标配范围
定心元件、安全信息(具体的产品说明可线上获取)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求