arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRM 14-S-180-90-4P 類似のイラスト

SRM 14-S-180-90-4P

汎用旋回ユニット

ID 1413290

汎用旋回ユニット SRM, サイズ: 14, 空圧式, 空圧フィードスルー

  • 回転角度: 180 °
  • 停止位置調節範囲: 90 °
  • エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
  • トルク: 1 Nm
  • フルードフィードスルーの数: 4
エンド位置ダンパー 油圧ダンパー
回転角度 [°] 180
トルク [Nm] 1.0
中間位置の数 なし
IP 保護等級 40
重量 [kg] 0.6
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 15.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 6.5
接続ホース径 3 x 1.8 x 0.6
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 2015
繰り返し精度 [°] 0.03
センターボア径 [mm] 9.0
最大許容質量慣性モーメント  [kgm²] 0.005
トルク My 最大 [Nm] 6.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 330.0
フルードフィードスルーの数 4.0
フルードフィードスルー内最小圧力 [bar] -0.8
流体フィードスルーの最大圧力 [bar] 8.0
フィードスルーの最大流量 (6 bar の時) [l/min] 60.0
メディア分配器付きバージョン あり
すべての組み合わせの完全 / 補足技術データは、以下のカタログまたはschunk.com でご覧いただけます。

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

齿轮轴位置
始终显示在左端位置。齿轮沿着顺时针方向从这个位置向右转动。箭头表示旋转方向。

齿轮轴螺纹连接图
设置的旋转角度小于 90° 的话,机械手的左侧末端挡块必须完全旋入。也就是说,左侧末端位置处有一个螺钉连接到小齿轮上,其与主视图相比已顺时针转动 90°,显示出的转动角度为 180°。

自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。

终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。

朝气动中间位置旋转
仅通过一半的额定转矩完成。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

标准条件
所示技术数据基于20°C 和大气压力环境。

外壳材料
铝(挤压型材)

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

标配范围
所订购的旋转单元、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求