arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SWK-041-000-000 유사 그림

SWK-041-000-000

ID 302346

퀵 체인지 시스템 SWS, 크기: 041, 퀵 체인지 마스터, 공압

  • 피스톤 스크로크 모니터링: 선택 사항
  • 유체 피드 스루 수: 6
  • 최대 총 탑재량: 50 kg
권장 핸들링 중량 [kg] 50.0
피스톤 스크로크 모니터링 선택 사항
모멘트 Mx 최대 [Nm] 471.0
모멘트 My 최대 [Nm] 471.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 648.0
체결력 [N] 4500.0
반복 정밀도 [mm] 0.015
중량 [kg] 1.4
잠김 시 최대 거리 [mm] 3.0
공기 연결 스레드 공압 피드 스루 6x G3/8"
공기 연결 스레드 공압 피드 스루 4x G1/8"
주 연결부 잠금/잠금 해제 G1/8"
최대 허용 XY 축 오프셋 [mm] ± 2
최대 허용 각도 오프셋 [°] ± 2
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
최소 작동 압력 [bar] 4.5
최대 작동 압력 [bar] 6.9
직경 D [mm] 130.0
높이 Z [mm] 32.3
나사 연결 다이어그램 J
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
잠금을 위한 피스톤으로 작동되는 잠금 볼

매체 전송
부속 피드 스루 모듈을 통해 유닛 사이즈에 따라 변경 가능

하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시