GBVS-NR-R 40-25-41
Niederzugbacke
ID 1329348
Spanneinsätze Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Niederzugbacke geriffelt, rund
- Schnittstelle 1: W-SEI
- Abmessungen: 40 x 41 x 25 mm
- Gewicht: 0.14 kg
Technical details
| Width [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 41.0 |
| Height [mm] | 25.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.14 |