arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Vierkante activeringssleutel

Vierkante activeringssleutel

Accessoires klauwplaten standaard
Spansleutel voor handmatige bediening van de handmatige klauwplaten SCHUNK ROTA-S plus.
8700129
12.0 
165.0 mm
8700087
14.0 
225.0 mm
8700130
16.0 
235.0 mm
8700131
19.0 
255.0 mm
8700132
24.0 
420.0 mm
88002867
12.0 
350.0 mm
88001684
14.0 
420.0 mm
88001937
16.0 
420.0 mm
8705475
19.0 
420.0 mm
88004486
24.0 
600.0 mm