arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SST

SST

Testeur de détecteur
Le testeur de détecteur SST permet de contrôler et de régler rapidement des détecteurs inductifs, magnétiques et à contact Reed. L'alimentation nécessaire est fournie par une pile de 9 V.

Avantages - Vos bénéfices

  • Signal visuel et sonore
    pour un contrôle de fonctionnement et un réglage simples
  • Pour les détecteurs 2 et 3 fils à CC
    permettant le raccordement de détecteurs à contact Reed, capacitifs et inductifs
  • Possibilité de contrôle sans démontage des détecteurs
    pour interventions de maintenance rapides
  • Possibilité de raccordement M8, M12 ou de fils dénudés
    adapté pour tous les détecteurs SCHUNK
  • Possibilité de contrôler des détecteurs PNP et NPN
  • Alimentation fournie par une pile 9 V
    pour utilisation mobile
  • Fonction d'arrêt automatique
    pour prolonger la durée de vie de la pile

Options et informations particulières

  • Vous remarquerez qu'une seule entrée SST (M8 ou M12 ou entrée de serre-câble) ne peut être utilisée à la fois.
  • Si l'interrupteur à bascule se trouve du côté de l'autocollant (plaque signalétique) alors le détecteur est en mode PNP. Dans le cas contraire, NPN est sélectionné.
  • Le testeur de détecteur est conforme à la classe de protection IP00.