RSS
무선 센서 시스템
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
RSS 전송 시스템은 센서 신호 2개의 무선 전송을 지원합니다.
Beschrijving
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 라디오를 통한 신호 전송
케이블 분리 없는 모니터링 및 케이블 선로가 들어가지 않는 적용분야에서 사용 - 트랜스미터 및 수신기 연결을 위한 학습 모드
전체 시스템의 신속하고 쉬운 커미셔닝 - 연결 모니터링(감시기) 및 수신 강도 표시
최고의 공정 안전성 및 최적의 시스템 제어 - 트랜스미터 모듈의 제품 수명이 긴 배터리
5년 이상 유지보수가 필요 없는 작동 - 내장 배터리 모니터링
초기 진단을 통한 유지보수
옵션 및 특별 정보
- 무선 센서 시스템 RSS의 사용
수신기 RSS-R1은 송신기 RSS-T2의 신호를 받을 수 있습니다. 송신기마다 수신기 1개와 안테나 1개가 필요합니다. - 미국과 캐나다에서 RSS 라디오 센서 시스템 사용
미국과 캐나다에서, 라디오 센서 시스템 이용은 FCC/IC 승인이 있어야만 허용됩니다. RSS-T2-US/CA 트랜스미터와 RSS-R1 수신기에 FCC/IC 승인을 받을 수 있습니다. RSS-T2 이형의 이용은 미국과 캐나다에서 허용되지 않습니다. - 트랜스미터에 내장된 배터리의 수명
배터리의 전형적인 수명에 관한 정보는 1이동 작동, 초당 1개 신호 전송, 감시기 설정 1초를 가정하여 측정되었습니다. - 에너지 촉발 및 확산
라디오 신호의 전파는 많은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 작동 매뉴얼에서 이에 관한 중요 정보를 찾을 수 있습니다. 라디오 신호의 강도는 LED를 통해서 수신기에서 판독할 수 있습니다.