PVF 32-23
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 422404
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pevné pólové nástavce PVF 32
- S průchozím otvorem a šroubem M6.
- Technologie: Čtvercový pól
- Rozměry: 30 x 30 x 23 mm
- Tyčový závit: M6
- Pro pólovou velikost: 32 x 32 mm
Technické údaje
Délka [mm] | 30 |
---|---|
Šířka [mm] | 30 |
Výška [mm] | 23 |
Ø D1 [mm] | 10 |
Ø D2 [mm] | 6 |
Rozsah dodávky
Prodloužení pólů, upevňovací šroub