TRIBOS-S SRE SO 35
Redukční vložka otevřená na straně
ID 206089
TRIBOS-S SRE SO 35, Redukční vložka otevřená na straně
- Pro upínací průměr: Ø25
- Délka L1: 45 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø25 |
|---|---|
| D2 [mm] | 35.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
Tuto verzi lze použít pouze pro ID 202376 a 203769