arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Obrázky aplikace – SAL1300

SAL-1300 s jedinečnou technologií speedLAS®

Rychlý. Přesný. Nezávislý.

Technologie speedLAS® umožňuje přesné vysokorychlostní laserové obrábění díky inovativní souhře mezi technologií lineární osy SCHUNK a řízením pomocí laserového skeneru. Laser zkracuje dobu procesu a zároveň zajišťuje optimální kvalitu řezu. Použití laseru s vhodným zdrojem v každém případě a také možnost kombinace laserového obrábění s frézovací technologií na jednom stroji vytváří vysoký stupeň flexibility.

Brožura ke stažení

Co je speedLAS®?

V technologii speedLAS® je laser řízen speciálním skenerem tak, aby se jeho pohyby překrývaly s pohyby os. Tato inovativní metoda zajišťuje, že laser je vždy nastaven v optimálním úhlu vůči obrobku, což vede k přesným a rovným řezům. Použití této technologie přináší esteticky příjemnou kvalitu řezu, ale také vede k až o 80 % vyšší rychlosti zpracování ve srovnání s předchozími laserovými aplikacemi. Kromě toho je optimalizován příkon energie v oblasti hran, což dále zvyšuje účinnost a kvalitu řezného procesu.

Vaše výhody:

Žádný mechanický kontakt s komponentem

  • Žádný prach
  • Žádné mechanické poškození
  • Méně stresu
  • Delší životnost součástí

Nejmenší řezná spára 0,3 mm

  • Miniaturizace součástí
  • Vysoká hustota uspořádání
  • Umístění součástí až do oblasti hran
  • Flexibilita uspořádání

3 úrovně kvality

  • Pomalejší, ale vynikající kvalita řezu
  • Kombinace rychlosti a kvality řezu
  • Extrémně rychlé, ale se stopami sazí na dělící ploše.

Obrázky aplikace – SAL1300