TRIBOS-S SRE SO 45
Redukční vložka otevřená na straně
ID 206091
TRIBOS-S SRE SO 45, Redukční vložka otevřená na straně
- Pro upínací průměr: Ø32, Ø1 1/4"
- Délka L1: 45 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø32, Ø1 1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 45.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.32 |