GZB-S Ø3/4" Ø1/8" PK
Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
ID 217960
GZB-S Ø3/4" Ø1/8" PK, Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
- Periferně chlazená
- Uchopovací průměr: 1/8"
- O.D.-průměr: 3/4"
- Délka: 50.5 mm
Technické údaje
| Technologia | Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym |
|---|---|
| Seria | GZB-S PK |
| Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 3/4" PK |
| Średnica mocowania D1 | 1/8" |
| Średnica zewnętrzna D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 50,5 mm / 2.0" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Masa [kg] | 0.1 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Chłodzenie peryferyjne
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Z kanałami obrzeżnymi na chłodziwo
Brak szczelności chłodziwa
Kołnierz rowkowany
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie