MFRS-A2-050 600 x 430
Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.
ID 1303999
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Standardní magnetická upínací technika
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2025-10-24
- Nahrazeno: 1594991
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Čtvercový pól
- Typ magnetu: Doppel-AlNiCo + Neodym
- S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Rozměry: 600 x 430 x 86 mm
- Velikost pólů: 50 x 50 mm
- Počet pólů: 48 (pólový závit M8)
- Maximální přídržná síla na pól: 3.93 kN
- Maximální celková přídržná síla: 188.4 kN
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 155 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
- Počet kanálů: 1
- Připojení: 4-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Technical details
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| 最大把持力 [kN] | 188.0 |
| 極数 | 48.0 |
| 接続 | 4-PIN |
| チャンネル数 | 1.0 |
| 主電源 | 400 V / 460 V |
| 最小ワーク厚さ [mm] | 13.0 |
| 重量 [kg] | 155.0 |
納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)