ISBL 80x80x38
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
ID 425136
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Přísavka
- Snížená konstrukce
- Rozměry: 80 x 80 x 38 mm
- Sací plocha: 80 x 80 mm
- Vlastní hmotnost: 0.6 kg
Technické údaje
| Délka [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 80.0 |
| Výška [mm] | 38.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.6 |
Rozsah dodávky
Přísavka