ROTA-S plus 2.0 160-42 C4-VP1
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 819211
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 42 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 4
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 6.5 mm
- Passo tra i denti: 4.8 mm
- Forza di serraggio max.: 65 kN
- Coppia max.: 80 Nm
- Numero di giri max.: 5400 1/min
- Peso: 9.3 kg
Technické údaje
| Type de broche | ISO 702-3 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 4 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5400.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 65.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 80.0 |
| Course/mors [mm] | 6.5 |
| Pas de dent [mm] | 4.8 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 75.5 |
| Poids [kg] | 9.3 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation et manuel d'utilisation