arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-SFG

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819061

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 42 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 6
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6.5 mm
  • Passo tra i denti: 4.8 mm
  • Forza di serraggio max.: 65 kN
  • Coppia max.: 80 Nm
  • Numero di giri max.: 5400 1/min
  • Peso: 14.4 kg
Tipo de fuso ISO 702-2
Tamanho do eixo Nr. 6
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5400.0
Força de fixação máx. [kN] 65.0
Máx. torque [Nm] 80.0
Curso/castanha [mm] 6.5
Passo dos dentes [mm] 4.8
Altura H com flange [mm] 103.5
Peso [kg] 14.4

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento e manual de operação