HSKN 250-280
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 129102
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
HSKN 250-280, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 20 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 20 |
Šířka B [mm] | 44.5 |
Výška H [mm] | 54 |
Délka L [mm] | 96 |
Upínací hloubka T [mm] | 12 |
Rozestup otvorů a [mm] | 30 |
Rozestup otvorů b [mm] | 26 |
Rozestup otvorů c [mm] | 26 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 2.8 |