SPC mini 20
Pinos de fixação
N.º de identificação 435630
Pinos de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Pinos de fixação padrão
- Pino de fixação
- Aço inoxidável
- Força de retenção M6: 15 kN
- Força de retenção M8: 25 kN
- Peso: 0.03 kg
Detalhes técnicos
| Fuerza de retención M6 [kN] | 15.0 |
|---|---|
| Fuerza de retención M8 [kN] | 25.0 |
| Material | Acero inoxidable |
| Variante | Perno de sujeción |
| Peso [kg] | 0.03 |
Material suministrado
Pernos de sujeción, tornillo de fijación